0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)

0/0 Dentes de 454 mm (18 pol) Polegares com Articulação Rígida

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
0/0
0/0
Overall Width
17.9 pol
454 mm
Length
21.9 pol
557 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Os Dedos com Articulação Rígida Cat® são projetados para executar facilmente uma ampla variedade de objetos volumosos e irregulares, encontrados em demolições, indústrias, construções, reciclagem, limpeza de detritos de tempestade, terraplenagem e outras aplicações agressivas.
Link Ajustável

Link Ajustável

Link de três posições que permite que o dedo seja usado com uma ampla gama de objetos de tamanhos variados.
Dentes Duráveis

Dentes Duráveis

Os dentes feitos de aço T1 resistem a curvatura e abrasão contra alguns dos materiais mais duros, como rochas ou concreto.
Dedo Retrátil

Dedo Retrátil

O dedo retrátil permite o carregamento normal da caçamba quando não está em uso.
Projeto do Tubo Cruzado

Projeto do Tubo Cruzado

Mantém a rigidez e oferece visibilidade otimizada para melhor posicionamento na caçamba ao levantar cargas irregulares.
Espaçamento dos Dentes do Dedo

Espaçamento dos Dentes do Dedo

O espaçamento otimizado dos dentes da caçamba permite que o dedo e a caçamba se misturem sem interferência. Caçambas com larguras diferentes podem ser usadas com o mesmo dedo para flexibilidade máxima.

Especificações de Produto para 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)

Número de Dentes 0/0 0/0
Overall Width 17.9 pol 454 mm
Length 21.9 pol 557 mm
Altura de Armazenamento 17 pol 433 mm
Weight 196.2 lb 89 kg
Rotação 63 graus 63 graus
Dentes Incluídos Não Não
Machine Class Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)

Exibir Mais Ofertas