4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3

4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3 Dentes de Encaixe

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
4/2 Dentes
4/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
31.4 pol
797 mm

Especificações de Produto para 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3

Número de Dentes 4/2 Dentes 4/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 31.4 pol 797 mm
Altura Total 8.3 pol 210 mm
Espaçamento dos Dentes 19 pol 483 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 128.7 lb 58.36 kg
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar B3 B3

Veja como 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita