Polegar com Articulação Rígida de Quatro Dentes de 595 mm (23 pol): 589-8383

Polegar com Articulação Rígida de Quatro Dentes de 595 mm (23 pol): 589-8383 Polegares com Articulação Rígida

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
20.4 pol
518 mm
Overall Width
23 pol
595 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aumente a Produtividade de Sua Máquina

Aumente a Produtividade de Sua Máquina

  • Duas posições de trabalho estáticas em 90° e 105°
  • O projeto com face fechada mantém melhor os materiais finos, proporciona melhor retenção ao trabalhar com materiais soltos e evita que o material fique preso na estrutura.
  • Maior compatibilidade da máquina devido a um projeto mais leve
  • Aumente a produtividade com uso periódico, quando apenas a caçamba ou o ancinho não aguentariam
Mais Versatilidade, Mais Trabalho Realizado

Mais Versatilidade, Mais Trabalho Realizado

  • Opera com caçamba ou ancinho para agarrar, coletar, separar e mover materiais.
  • Os Polegares com Articulação Rígida são universais para todos os tamanhos de caçamba, facilitando sua combinação com as caçambas em uma frota mista
  • Obtenha o melhor polegar para suas tarefas. Com três configurações de dentes, selecione a melhor opção para um cabo largo ou estreito e tempos de centralização mais curtos para posicionar a lança durante o transporte.
  • Gerenciar várias acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os modelos de polegares selecionados são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido Cat, permitindo que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem polegares e outros acessórios.
Simples de Operar

Simples de Operar

  • O sistema de alinhamento patenteado permite que uma pessoa implante ou armazene facilmente o polegar
  • Dobra-se contra a lança da máquina para facilitar o armazenamento durante o percurso ou outras atividades
  • Instalação, manutenção e operação em geral fácil tornam os polegares uma opção de propriedade e operação mais simples e acessível do que as garras
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

  • Nunca mais desperdice tempo procurando os polegares. O rastreamento de ativos Cat está disponível para seus acessórios ou qualquer outra coisa que você precise rastrear em sua frota.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Visualize os polegares com o rastreamento de ativos no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os polegares com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Polegar com Articulação Rígida de Quatro Dentes de 595 mm (23 pol): 589-8383

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 20.4 pol 518 mm
Overall Width 23 pol 595 mm
Weight 684 lb 310 kg
Length 59.3 pol 1,507 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar com Articulação Rígida de Quatro Dentes de 595 mm (23 pol): 589-8383 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegar com Articulação Rígida

Polegar com Articulação Rígida trabalhando

Polegar com Articulação Rígida trabalhando

Polegar com Articulação Rígida trabalhando

Polegar com Articulação Rígida
Polegar com Articulação Rígida trabalhando
Polegar com Articulação Rígida trabalhando
Polegar com Articulação Rígida trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar com Articulação Rígida de Quatro Dentes de 595 mm (23 pol): 589-8383

Exibir Mais Ofertas