Visão Geral
As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Comprimento | 48 pol 1219 mm |
| Altura de Armazenamento | 18.3 pol 464 mm |
| Largura Total | 18.7 pol 475 mm |
| Peso | 347.2 lb 157.5 kg |
| Rotação | 133 Graus 133 Graus |
| Número de Dentes | 6/2 6/2 |
| Espaçamento dos Dentes | 10 pol 254 mm |
| Espessura do Dente | 0.8 pol 20 mm |
| Dentes Incluídos | Sim Sim |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Frontal
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita