6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

Garras Utilitárias 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento
46.8 pol
1189 mm
Altura de Armazenamento
22.7 pol
576 mm
Largura Total
17.1 pol
435 mm

Visão Geral

As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.

Especificações de Produto para 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

Comprimento 46.8 pol 1189 mm
Altura de Armazenamento 22.7 pol 576 mm
Largura Total 17.1 pol 435 mm
Peso 319.7 lb 145 kg
Rotação 133 graus 133 graus
Número de Dentes 6/2 6/2
Espaçamento dos Dentes 10 pol 254 mm
Espessura do Dente 0.8 pol 20 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 8 Toneladas Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

Exibir Mais Ofertas