Visão Geral
As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Comprimento | 49.6 pol 1259 mm |
| Altura de Armazenamento | 18.6 pol 472 mm |
| Largura Total | 18 pol 457 mm |
| Peso | 324.1 lb 147 kg |
| Rotação | 132 graus 132 graus |
| Número de Dentes | 6/2 6/2 |
| Espaçamento dos Dentes | 9.9 pol 252 mm |
| Espessura do Dente | 0.6 pol 16 mm |
| Dentes Incluídos | Sim Sim |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 10 Toneladas Miniescavadeiras de 10 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita