Polegar Utilitário de Dois Dentes de 612 mm (24 pol): 450-7026

Polegar Utilitário de Dois Dentes de 612 mm (24 pol): 450-7026 Garras Utilitárias

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
2
2
Altura de Armazenamento
19.6 pol
497 mm
Overall Width
24.1 pol
612 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Utilitário para 50% de Cobertura de Rotação

Utilitário para 50% de Cobertura de Rotação

  • Cobertura de 50% da rotação da caçamba
  • Para melhor estabilidade da máquina e capacidade de carga, use um Polegar Utilitário 43% mais leve que os Polegares da Pro Series em algumas classes de tamanho
  • Melhore a visibilidade dos materiais e nas aplicações de valas com um perfil mais estreito
  • Aumente a produtividade com uso periódico, quando apenas a caçamba ou o ancinho não aguentariam
Mais Versatilidade, Mais Produção

Mais Versatilidade, Mais Produção

  • Opera com caçamba ou ancinho para agarrar, coletar, separar e mover materiais.
  • Os Polegares Utilitários são universais para todos os tamanhos de caçamba, facilitando sua combinação com as caçambas em uma frota mista
  • Prenda materiais entre o polegar e a caçamba ou o ancinho com a curvatura exclusiva do polegar e as serrilhas nos dentes
  • Obtenha o melhor polegar para suas tarefas. Com duas configurações de dentes, selecione a melhor opção para um cabo mais largo ou para posicionar a lança durante o transporte.
  • Gerenciar várias acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os modelos de polegares selecionados são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido Cat, permitindo que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem polegares e outros acessórios.
Simples de Operar

Simples de Operar

  • Facilmente controlado da cabine separada da caçamba
  • Dobra-se contra a lança da máquina para facilitar o armazenamento durante o percurso ou outras atividades
  • Instalação, manutenção e operação em geral fácil tornam os polegares uma opção de propriedade e operação mais simples e acessível do que as garras
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

Nunca mais desperdice tempo procurando os polegares. O rastreamento de ativos Cat está disponível para seus acessórios ou qualquer outra coisa que você precise rastrear em sua frota.
Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Visualize os polegares com rastreamento de ativos no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
Mantenha seus ativos seguros. Os polegares com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Polegar Utilitário de Dois Dentes de 612 mm (24 pol): 450-7026

Número de Dentes 2 2
Altura de Armazenamento 19.6 pol 497 mm
Overall Width 24.1 pol 612 mm
Weight 1075 lb 488 kg
Length 77.6 pol 1970 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Utilitário de Dois Dentes de 612 mm (24 pol): 450-7026 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegar Utilitário

Polegar Utilitário trabalhando

Polegar Utilitário trabalhando

Polegar Utilitário
Polegar Utilitário trabalhando
Polegar Utilitário trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Utilitário de Dois Dentes de 612 mm (24 pol): 450-7026

Exibir Mais Ofertas