| Número de Dentes | 4 4 |
| Altura de Armazenamento | 39.8 pol 1011 mm |
| Overall Width | 52.4 pol 1332 mm |
| Weight | 2128 lb 965 kg |
| Length | 74.7 pol 1897 mm |
| Dentes Incluídos | Sim Sim |
| Tipo de Interface | Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber" |
Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 1.332 mm (52 pol): 578-2558
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Número de Dentes
- 4
- 4
- Altura de Armazenamento
- 39.8 pol
- 1011 mm
- Overall Width
- 52.4 pol
- 1332 mm
Visão Geral
Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.
Recursos em um Instante
- Combine 100% da rotação da caçamba com o controle de carga em todas as posições e limites de operação
- Mantenha o controle preciso da carga com uma cobertura de rotação de 60 a 70 graus adicional sobre os Polegares Pro
- Conclua tarefas abaixo do nível, verticais ou em áreas confinadas com facilidade. Construir altos muros de pedra e carregar caminhões com laterais altas são exemplos de quando o controle de carga em altura é crítico.
- Aumente a produtividade da máquina desde a escavação até a movimentação de materiais
- Opera com caçamba ou ancinho para agarrar, coletar, separar e mover materiais.
- Mantenha a aderência e a carga com a largura do polegar que se estende por toda a caçamba
- Prenda materiais entre o polegar e a caçamba ou o ancinho com a curvatura exclusiva do polegar e as serrilhas nos dentes
- Obtenha o melhor polegar para suas tarefas. Com quatro configurações de dentes, selecione a melhor opção para agarrar totalmente ou para posicionar a lança durante o transporte.
- Gerenciar várias acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os modelos de polegares selecionados são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido Cat, permitindo que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem polegares e outros acessórios.
- Facilmente controlado da cabine separada da caçamba
- Dobra-se contra a lança da máquina para facilitar o armazenamento durante o percurso ou outras atividades
- Instalação, manutenção e operação em geral fácil tornam os polegares uma opção de propriedade e operação mais simples e acessível do que as garras
- Nunca mais desperdice tempo procurando os polegares. O rastreamento de ativos Cat está disponível para seus acessórios ou qualquer outra coisa que você precise rastrear em sua frota.
- Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Visualize os polegares com o rastreamento de ativos no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
- Mantenha seus ativos protegidos. Os polegares com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 1.332 mm (52 pol): 578-2558
Veja como Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 1.332 mm (52 pol): 578-2558 se compara com produtos comparados frequentemente.
Encaixes
Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 1.332 mm (52 pol): 578-2558
selecionado
- Número de Dentes
- 4
- 4
- Altura de Armazenamento
- 39.8 pol
- 1011 mm
- Overall Width
- 52.4 pol
- 1332 mm
Encaixes
Polegar Pro de Cinco Dentes de 1.043 mm (41 pol): 443-0124
- Número de Dentes
- 5
- 5
- Altura de Armazenamento
- 33.7 pol
- 855 mm
- Overall Width
- 41.1 pol
- 1043 mm
Encaixes
Polegar Pro de Quatro Dentes de 957 mm (38 pol): 443-0154
- Número de Dentes
- 4
- 4
- Altura de Armazenamento
- 41.3 pol
- 1050 mm
- Overall Width
- 37.7 pol
- 957 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Confira as Ofertas Atuais para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 1.332 mm (52 pol): 578-2558
Exibir Mais Ofertas