Polegar Pro Plus de Seis Dentes de 1.086 mm (43 pol): 559-5516

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Seis Dentes de 1.086 mm (43 pol): 559-5516

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
6
6
Altura de Armazenamento
36.5 pol
928 mm
Overall Width
42.8 pol
1086 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Seis Dentes de 1.086 mm (43 pol): 559-5516

Número de Dentes 6 6
Altura de Armazenamento 36.5 pol 928 mm
Overall Width 42.8 pol 1086 mm
Weight 2211 lb 1003 kg
Length 74.7 pol 1897 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Seis Dentes de 1.086 mm (43 pol): 559-5516 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro Plus de Seis Dentes de 1.086 mm (43 pol): 559-5516

Exibir Mais Ofertas