Polegar Pro de Quatro Dentes de 955 mm (38 pol): 443-0232

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Quatro Dentes de 955 mm (38 pol): 443-0232

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
39.1 pol
994 mm
Overall Width
37.6 pol
955 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós os fabricamos para serem uma solução durável para a movimentação de materiais diária.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Quatro Dentes de 955 mm (38 pol): 443-0232

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 39.1 pol 994 mm
Overall Width 37.6 pol 955 mm
Weight 2404 lb 1089 kg
Length 84.1 pol 2137 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro de Quatro Dentes de 955 mm (38 pol): 443-0232 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro de Quatro Dentes de 955 mm (38 pol): 443-0232

Exibir Mais Ofertas