Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 660 mm (26 pol): 578-2543

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 660 mm (26 pol): 578-2543

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
25.3 pol
643 mm
Overall Width
26 pol
660 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 660 mm (26 pol): 578-2543

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 25.3 pol 643 mm
Overall Width 26 pol 660 mm
Weight 937 lb 425 kg
Length 55.9 pol 1420 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 660 mm (26 pol): 578-2543 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 660 mm (26 pol): 578-2543

Exibir Mais Ofertas