5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A5

Dentes de Encaixe 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A5

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
5/2 Dentes
5/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
38.2 pol
970 mm

Visão Geral

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Especificações de Produto para 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A5

Número de Dentes 5/2 Dentes 5/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 38.2 pol 970 mm
Altura Total 8.3 pol 210 mm
Espaçamento dos Dentes 15.5 pol 394 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 137.1 lb 62.2 kg
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar A5 A5

Veja como 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A5

Exibir Mais Ofertas