Visão Geral
Os Dedos com Articulação Rígida possuem um link rígido.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Número de Dentes | 4/2 4/2 |
| Largura Total | 17.2 pol 437 mm |
| Comprimento | 38.1 pol 969 mm |
| Altura de Armazenamento | 18.3 pol 464 mm |
| Peso | 253.5 lb 115 kg |
| Rotação | 78 graus 78 graus |
| Espaçamento dos Dentes | 10 pol 254 mm |
| Espessura do Dente | 0.8 pol 20 mm |
| Dentes Incluídos | Sim Sim |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita