Visão Geral
Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.
Especificações-chave
| Número de Dentes | 4/2 Dentes 4/2 Dentes |
| Largura | 14.3 pol 363 mm |
| Comprimento Total | 31.5 pol 799 mm |
| Altura Total | 8.3 pol 210 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 12.3 pol 313 mm |
| Espessura do Dente | 1 pol 25 mm |
| Peso | 110.9 lb 50.32 kg |
| Classe da Máquina | Retroescavadeiras 415-444/450 Retroescavadeiras 415-444/450 |
| Tipo de Dente do Polegar | C3 C3 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita