3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar C2

3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar C2 Dentes de Encaixe

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
3/2 Dentes
3/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
28.2 pol
717 mm

Especificações de Produto para 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar C2

Número de Dentes 3/2 Dentes 3/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 28.2 pol 717 mm
Altura Total 7.9 pol 200 mm
Espaçamento dos Dentes 12.3 pol 313 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 96.7 lb 43.86 kg
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar C2 C2

Veja como 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar C2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar C2

Exibir Mais Ofertas