5/2 Dentes de 292 mm (11 pol)

5/2 Dentes de 292 mm (11 pol) Garras Utilitárias

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento
22.6 pol
574 mm
Altura de Armazenamento
12.7 pol
323 mm
Largura Total
11.5 pol
292 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Aplicação

As Garras Utilitárias Cat® são úteis por projeto. Esse estilo é perfeito para a escavadeira que pode aproveitar um dedo para movimentar materiais menores e mais leves ocasionalmente. Elas são mais adequadas para máquinas que não manipulam materiais o dia todo.
Cat

Versátil

As garras utilitárias são universais porque funcionam bem com quase todos os acopladores e caçambas. Elas são adequadas para frotas com uma mistura de máquinas com diversas combinações de caçambas e acopladores.
Instalação Fácil

Instalação Fácil

Um suporte opcional pode ser soldado no braço, permitindo uma instalação fácil caso a máquina já não tenha vindo com um da fábrica.
Amortecedor do Cilindro

Amortecedor do Cilindro

Um amortecedor no cilindro do dedo amortece o dedo ao se retrair para a posição armazenada, reduzindo o desgaste em componentes de articulações desnecessárias e libera o operador para se concentrar em outras tarefas.
Válvulas de Corte/Acoplamentos Rápidos

Válvulas de Corte/Acoplamentos Rápidos

Permite a fixação de outras ferramentas de trabalho sem remover o dedo (por exemplo, martelo). A válvula de corte também funciona como uma trava hidráulica quando não está em uso. Os acoplamentos rápidos permitem que o dedo seja desconectado e outra ferramenta usada enquanto o dedo ainda estiver preso ao braço.
Dedo Retrátil

Dedo Retrátil

O dedo retrátil permite o carregamento normal da caçamba quando não está em uso.

Especificações de Produto para 5/2 Dentes de 292 mm (11 pol)

Comprimento 22.6 pol 574 mm
Altura de Armazenamento 12.7 pol 323 mm
Largura Total 11.5 pol 292 mm
Peso 105.8 lb 48 kg
Rotação 112 graus 112 graus
Número de Dentes 5/2 5/2
Espaçamento dos Dentes 9.6 pol 243 mm
Espessura do Dente 0.6 pol 16 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 1 Tonelada Miniescavadeiras de 1 Tonelada
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 5/2 Dentes de 292 mm (11 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  5/2 Dentes de 292 mm (11 pol)

Exibir Mais Ofertas