4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A3

4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A3 Dentes de Encaixe

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
4/2 Dentes
4/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
31.4 pol
798 mm

Especificações de Produto para 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A3

Número de Dentes 4/2 Dentes 4/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 31.4 pol 798 mm
Altura Total 8.3 pol 210 mm
Espaçamento dos Dentes 15.5 pol 394 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 118.7 lb 53.84 kg
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444/450 Retroescavadeiras 415-444/450
Tipo de Dente do Polegar A3 A3

Veja como 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita