Visão Geral
Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.
Especificações-chave
| Número de Dentes | 5/2 Dentes 5/2 Dentes |
| Largura | 14.3 pol 363 mm |
| Comprimento Total | 38.6 pol 981 mm |
| Altura Total | 8.3 pol 210 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 19 pol 483 mm |
| Espessura do Dente | 1 pol 25 mm |
| Peso | 147.2 lb 66.76 kg |
| Classe da Máquina | Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444 |
| Tipo de Dente do Polegar | B5 B5 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita