Visão Geral
Os Dedos com Articulação Rígida possuem um link rígido.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Número de Dentes | 4/2 4/2 |
| Overall Width | 17.9 pol 454 mm |
| Length | 40.9 pol 1040 mm |
| Altura de Armazenamento | 17 pol 433 mm |
| Weight | 330.7 lb 150 kg |
| Rotação | 63 graus 63 graus |
| Espaçamento dos Dentes | 15.5 pol 394 mm |
| Espessura do Dente | 1 pol 25 mm |
| Dentes Incluídos | Sim Sim |
| Machine Class | Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444 |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita