Polegar Pro de Dois Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0434

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Dois Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0434

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
2
2
Altura de Armazenamento
39.8 pol
1011 mm
Overall Width
42.8 pol
1086 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Pro para 70% de Cobertura de Rotação

Pro para 70% de Cobertura de Rotação

  • Combine 70% da rotação da caçamba com o controle de carga na maioria das posições de operação
  • Mantenha o controle da carga com uma cobertura de rotação de 20% adicional sobre os Polegares Utilitários
  • Conclua tarefas abaixo do nível e verticais com facilidade.
  • Aumente a produtividade da máquina desde a escavação até a movimentação de materiais
Mais Versatilidade, Mais Produção

Mais Versatilidade, Mais Produção

  • Opera com caçamba ou ancinho para agarrar, coletar, separar e mover materiais.
  • Mantenha a aderência e a carga com a largura do polegar que se estende por toda a caçamba
  • Prenda materiais entre o polegar e a caçamba ou o ancinho com a curvatura exclusiva do polegar e as serrilhas nos dentes
  • Obtenha o melhor polegar para suas tarefas. Com quatro configurações de dentes, selecione a melhor opção para agarrar totalmente ou para posicionar a lança durante o transporte.
  • Gerenciar várias acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os modelos de polegares selecionados são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido Cat, permitindo que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem polegares e outros acessórios.
Simples de Operar

Simples de Operar

  • Facilmente controlado da cabine separada da caçamba
  • Dobra-se contra a lança da máquina para facilitar o armazenamento durante o percurso ou outras atividades
  • Instalação, manutenção e operação em geral fácil tornam os polegares uma opção de propriedade e operação mais simples e acessível do que as garras
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

  • Nunca mais desperdice tempo procurando os polegares. O rastreamento de ativos Cat está disponível para seus acessórios ou qualquer outra coisa que você precise rastrear em sua frota.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Visualize os polegares com o rastreamento de ativos no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os polegares com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Dois Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0434

Número de Dentes 2 2
Altura de Armazenamento 39.8 pol 1011 mm
Overall Width 42.8 pol 1086 mm
Weight 1563 lb 709 kg
Length 74.7 pol 1897 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro de Dois Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0434 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro de Dois Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0434

Exibir Mais Ofertas