5/2 Dentes de 346 mm (14 pol)

Garras Utilitárias 5/2 Dentes de 346 mm (14 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Length
29.1 pol
738 mm
Altura de Armazenamento
14.1 pol
357 mm
Overall Width
13.6 pol
346 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Aplicação

As Garras Utilitárias Cat® são úteis por projeto. Esse estilo é perfeito para a escavadeira que pode aproveitar um dedo para movimentar materiais menores e mais leves ocasionalmente. Elas são mais adequadas para máquinas que não manipulam materiais o dia todo.
Cat

Versátil

As garras utilitárias são universais porque funcionam bem com quase todos os acopladores e caçambas. Elas são adequadas para frotas com uma mistura de máquinas com diversas combinações de caçambas e acopladores.
Instalação Fácil

Instalação Fácil

Um suporte opcional pode ser soldado no braço, permitindo uma instalação fácil caso a máquina já não tenha vindo com um da fábrica.
Amortecedor do Cilindro

Amortecedor do Cilindro

Um amortecedor no cilindro do dedo amortece o dedo ao se retrair para a posição armazenada, reduzindo o desgaste em componentes de articulações desnecessárias e libera o operador para se concentrar em outras tarefas.
Válvulas de Corte/Acoplamentos Rápidos

Válvulas de Corte/Acoplamentos Rápidos

Permite a fixação de outras ferramentas de trabalho sem remover o dedo (por exemplo, martelo). A válvula de corte também funciona como uma trava hidráulica quando não está em uso. Os acoplamentos rápidos permitem que o dedo seja desconectado e outra ferramenta usada enquanto o dedo ainda estiver preso ao braço.
Dedo Retrátil

Dedo Retrátil

O dedo retrátil permite o carregamento normal da caçamba quando não está em uso.

Especificações de Produto para 5/2 Dentes de 346 mm (14 pol)

Length 29.1 pol 738 mm
Altura de Armazenamento 14.1 pol 357 mm
Overall Width 13.6 pol 346 mm
Weight 145.5 lb 66 kg
Rotação 133 graus 133 graus
Número de Dentes 5/2 5/2
Espaçamento dos Dentes 9.9 pol 251 mm
Espessura do Dente 0.6 pol 16 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Machine Class Miniescavadeiras 302.5C Miniescavadeiras 302.5C
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 5/2 Dentes de 346 mm (14 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  5/2 Dentes de 346 mm (14 pol)

Exibir Mais Ofertas