Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series Uso general

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
126 pulg
3201 mm
Peso
4870 lb
2209 kg

Características de un vistazo

Cat

Performance Series

Realice más trabajo con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/relleno.
Cat

Potencia de excavación

Consiga mejor fuerza de arranque gracias al suelo en ángulo
Cat

Rendimiento general

La mejor opción para un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, carga y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 126 pulg 3201 mm
Peso 4870 lb 2209 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 5.75 yd³ 4.4 m³
Capacidad 5.75 yd³ 4.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Ver más ofertas