Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Uso general Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
137 pulg
3841 mm
Peso
7368 lb
3342 kg

Información general

Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 137 pulg 3841 mm
Peso 7368 lb 3342 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No)
Capacidad nominal 7.75 yd³ 6 m³
Capacidad 7.75 yd³ 6 m³

Compare Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Ver más ofertas