Información general
Los cucharones para arena y grava se han diseñado para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Especificaciones clave
Los cucharones para arena y grava se han diseñado para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Visualización de 1-6 de 9
| Anchura | 108 pulg 2750 mm |
| Altura | 56.7 pulg 1439 mm |
| Peso | 2883.6 lb 1308 kg |
| Longitud | 58.2 pulg 1478 mm |
| Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento Fusion Acoplamiento Fusion |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha