2,7 m3 (3,5 yd3), acoplamiento Fusion™

2,7 m3 (3,5 yd3), acoplamiento Fusion™ Cucharones para arena y grava

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
108.3 pulg
2750 mm
Altura
54.3 pulg
1378 mm
Peso
2220.1 lb
1007 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Ideales para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Cat

Diseño resistente

Las placas antidesgaste adicionales de la parte inferior y de los laterales prolongan la vida útil del cucharón en aplicaciones de áridos gruesos.
Cat

Tecnología Performance Series

Tecnología Performance Series: innovaciones en el diseño de cucharones que mejoran la capacidad de carga de los cucharones, aumentan la productividad y reducen los costes de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad del cucharón y sus características de carga se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar un uso y productividad máximos.
Cat

Protector antiderrame

El protector antiderrame evita que la roca y otros materiales se derramen sobre el sistema hidráulico y la interfaz del acoplamiento.

Especificaciones del producto para 2,7 m3 (3,5 yd3), acoplamiento Fusion™

Anchura 108.3 pulg 2750 mm
Altura 54.3 pulg 1378 mm
Peso 2220.1 lb 1007 kg
Longitud 52.1 pulg 1324 mm
Capacidad 3.5 yd³ 2.7 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™

Compare 2,7 m3 (3,5 yd3), acoplamiento Fusion™ con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  2,7 m3 (3,5 yd3), acoplamiento Fusion™

Ver más ofertas