Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Uso general Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura
79 pulg
3413 mm
Peso
6087 lb
3761 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Altas prestaciones

Altas prestaciones

  • La productividad se encuentra en su mejor momento cuando empareja su máquina Cat con un cucharón Cat, el cual diseñamos con el propósito de optimizar la fuerza de arranque y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de materiales en el cucharón. El espacio libre adicional en el talón garantiza que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costes de mantenimiento.
  • Picos de consumo de combustible durante la excavación. Los cucharones Cat se han diseñado para cortar material rápidamente para mejorar la eficiencia de funcionamiento general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. La forma del cucharón y las barras laterales mantienen la mayor cantidad de material en el cucharón para cada carga.
Cat

Performance Series

Realice más trabajo con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/relleno.
Cat

Potencia de excavación

Consiga mejor fuerza de arranque gracias al suelo en ángulo
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón a largo plazo. La placa de articulaciones integrada ayuda a distribuir la forma mejor que una placa de articulaciones soldada.
  • Los cucharones Cat se fabrican en acero resistente a la abrasión de alta resistencia, especialmente en componentes de desgaste excesivo.
  • Proteja las áreas más importantes de gran desgaste de su cucharón con las herramientas de ataque (GET) de Cat®. Los protectores de barras laterales y las orejetas ayudan a preservar al máximo las partes del cucharón que entran en contacto y atraviesan los materiales.
  • Reduzca los costes de mantenimiento seleccionando el GET adecuado para su combinación de cucharón y aplicación.
  • Las puntas del cucharón están disponibles en varias opciones para adaptarse a las necesidades específicas de sus aplicaciones. Independientemente de que necesite dejar el suelo limpio y nivelado o cavar materiales duros y abrasivos, existe una solución de punta.
Versatilidad y comodidad con acoplamientos

Versatilidad y comodidad con acoplamientos

  • La gestión de múltiples cucharones y otros implementos para una flota es más fácil con un sistema de acoplamiento. Los acopladores permiten combinar máquinas de tamaños similares compartan y cambiar implementos en segundos sin que afecte a la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden empernar directamente en la máquina también son compatibles con los acopladores con mecanismo de enganche al bulón Cat®, excepto los cucharones de altas prestaciones con mecanismo de enganche al bulón. Los cucharones de altas prestaciones con mecanismo de enganche al bulón tienen un perno encastrado que optimiza la fuerza de arranque, lo cual da como resultado tiempos de ciclo más rápidos para el cucharón cuando se utiliza con un mecanismo de enganche al bulón Cat.
  • El mecanismo de enganche al bulón Cat también ofrece al operador la posibilidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar y cuadrar las esquinas con facilidad.
  • Asegúrese de que los implementos estén fijados con señales acústicas y visuales desde el cerrojo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los mecanismos con enganche al bulón Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y todas las excavadoras de ruedas. También hay disponibles acoplamientos de anchura para zanjas.
  • Los implementos compatibles con el sistema de acoplamiento dedicado CW utilizan bisagras fijas de acoplamiento rápido. Los acoplamientos dedicados CW cuentan con un sistema de bloqueo tipo cuña para mantener seguros los implementos.
  • Los acoplamientos dedicados CW están disponibles para todas las excavadoras de cadenas y de ruedas.
Cat

Rendimiento general

La mejor opción para un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, carga y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura 79 pulg 3413 mm
Peso 6087 lb 3761 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad 1.61 yd³ 1.23 m³

Compare Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Ver más ofertas