Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Uso general Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
114 pulg
2894 mm
Peso
3803 lb
1725 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Características de un vistazo

Cat

Performance Series

Realice más trabajo con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/relleno.
Cat

Potencia de excavación

Consiga mejor fuerza de arranque gracias al suelo en ángulo
Cat

Rendimiento general

La mejor opción para un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, carga y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 114 pulg 2894 mm
Peso 3803 lb 1725 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 4.75 yd³ 3.6 m³
Capacidad 4.75 yd³ 3.6 m³

Compare Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio