Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³)

Uso general Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Bulón de bloqueo vertical
Bulón de bloqueo vertical
Anchura
120 pulg
3040 mm
Peso
3569 lb
1619 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³)

Interfaz Bulón de bloqueo vertical Bulón de bloqueo vertical
Anchura 120 pulg 3040 mm
Peso 3569 lb 1619 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 5.1 yd³ 3.9 m³
Capacidad 5.1 yd³ 3.9 m³

Compare Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 3,9 m³ (5,10 yd³)

Ver más ofertas