Imagen de estudio

Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series Uso general

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Bulón de bloqueo horizontal
Bulón de bloqueo horizontal
Anchura
123 pulg
3126 mm
Peso
4209 lb
1909 kg

Características de un vistazo

Cat

Performance Series

Realice más trabajo con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/relleno.
Cat

Potencia de excavación

Consiga mejor fuerza de arranque gracias al suelo en ángulo
Cat

Rendimiento general

La mejor opción para un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, carga y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Interfaz Bulón de bloqueo horizontal Bulón de bloqueo horizontal
Anchura 123 pulg 3126 mm
Peso 4209 lb 1909 kg
Tipo GET K90 K90
Número de puntas 8 8
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 3,6 m³ (4,75 yd³) Performance Series

Ver más ofertas