Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Uso general Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
135 pulg
3430 mm
Peso
6299 lb
2857 kg

Información general

Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 135 pulg 3430 mm
Peso 6299 lb 2857 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 7.75 yd³ 6 m³
Capacidad 7.75 yd³ 6 m³

Compare Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio