3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla empernable, neumáticos 23.5R25

Cucharones para arena y grava 3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla empernable, neumáticos 23.5R25

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
108 pulg
2750 mm
Altura
58.5 pulg
1487 mm
Peso
2949.8 lb
1338 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Ideales para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Diseño resistente

Diseño resistente

Las placas antidesgaste adicionales de la parte inferior y de los laterales prolongan la vida útil del cucharón en aplicaciones de áridos gruesos.
Tecnología Performance Series

Tecnología Performance Series

Tecnología Performance Series: innovaciones en el diseño de cucharones que mejoran la capacidad de carga de los cucharones, aumentan la productividad y reducen los costes de combustible.
Uso máximo de la máquina

Uso máximo de la máquina

La capacidad del cucharón y sus características de carga se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar un uso y productividad máximos.
Protector antiderrame

Protector antiderrame

El protector antiderrame evita que la roca y otros materiales se derramen sobre el sistema hidráulico y la interfaz del acoplamiento.
Planchas para talones traseros sustituibles

Planchas para talones traseros sustituibles

Añade material adicional debajo de los talones del cucharón para evitar el desgaste del cucharón, especialmente en lugares de gran abrasión. Fácil de sustituir en el lugar cuando se necesita, no es necesaria ninguna soldadura.

Especificaciones del producto para 3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla empernable, neumáticos 23.5R25

Anchura 108 pulg 2750 mm
Altura 58.5 pulg 1487 mm
Peso 2949.8 lb 1338 kg
Longitud 58.2 pulg 1478 mm
Capacidad 4.2 yd³ 3.2 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion Acoplamiento Fusion

Compare 3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla empernable, neumáticos 23.5R25 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla empernable, neumáticos 23.5R25

Ver más ofertas