Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)

Uso general Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
134.4 pulg
3413 mm
Peso
5668 lb
2571 kg

Información general

Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 134.4 pulg 3413 mm
Peso 5668 lb 2571 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 7.2 yd³ 5.5 m³
Capacidad 7.2 yd³ 5.5 m³

Compare Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)

Ver más ofertas