Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Uso general Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
126 pulg
3201 mm
Peso
4583 lb
2079 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 126 pulg 3201 mm
Peso 4583 lb 2079 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Ver más ofertas