| Interfaz | Con bulones Con bulones |
| Anchura | 134 pulg 3405 mm |
| Peso | 5860 lb 2658 kg |
| ¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) | No No |
| ¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) | No No |
| Capacidad nominal | 7 yd³ 5.4 m³ |
| Capacidad | 7 yd³ 5.4 m³ |
Uso general Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series
Solicitar una cotización Encontrar distribuidorEspecificaciones clave
- Interfaz
- Con bulones
- Con bulones
- Anchura
- 134 pulg
- 3405 mm
- Peso
- 5860 lb
- 2658 kg
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series
Compare Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.
Cucharones - Pala
Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series
Seleccionado
- Interfaz
- Con bulones
- Con bulones
- Anchura
- 134 pulg
- 3405 mm
- Peso
- 5860 lb
- 2658 kg
Cucharones - Pala
Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,25 yd³) Performance Series
- Interfaz
- Con bulones
- Con bulones
- Anchura
- 134 pulg
- 3405 mm
- Peso
- 6325 lb
- 2869 kg
Cucharones - Pala
Cucharón de uso general de 5,5 m³ (7,20 yd³)
- Interfaz
- Fusion
- Fusion
- Anchura
- 134.4 pulg
- 3413 mm
- Peso
- 5668 lb
- 2571 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Comprobar las ofertas actuales para Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series
Ver más ofertas