| Anchura | 108.3 pulg 2750 mm |
| Altura | 57.6 pulg 1462 mm |
| Peso | 2486.8 lb 1128 kg |
| Longitud | 54.1 pulg 1373 mm |
| Capacidad | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™ |
Cucharones para arena y grava 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplamiento Fusion™
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura
- 108.3 pulg
- 2750 mm
- Altura
- 57.6 pulg
- 1462 mm
- Peso
- 2486.8 lb
- 1128 kg
Información general
Los cucharones para arena y grava se han diseñado para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplamiento Fusion™
Compare 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplamiento Fusion™ con otros productos considerados habitualmente.
Cucharones - Pala
3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplamiento Fusion™
Seleccionado
- Anchura
- 108.3 pulg
- 2750 mm
- Altura
- 57.6 pulg
- 1462 mm
- Peso
- 2486.8 lb
- 1128 kg
Cucharones - Pala
3,2m3 (4,2yd3), con bulón
- Anchura
- 108.3 pulg
- 2750 mm
- Altura
- 57.7 pulg
- 1465 mm
- Peso
- 2528.7 lb
- 1147 kg
Cucharones - Pala
3,2 m³ (4,2 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base, neumáticos 23.5R25
- Anchura
- 108 pulg
- 2750 mm
- Altura
- 57.6 pulg
- 1462 mm
- Peso
- 2647.7 lb
- 1201 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha