Pince Pro Plus 3 dents 882 mm (35 in) : 533-0888

Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro Plus 3 dents 882 mm (35 in) : 533-0888

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
3
3
Hauteur en position rangée
33.7 in
855 mm
Largeur hors tout
34.7 in
882 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Couverture de rotation de 100 %

Couverture de rotation de 100 %

  • Associez la rotation du godet de 100 % avec contrôle de charge au niveau de toutes les limites d'utilisation et de position
  • Gardez le contrôle sur votre charge grâce à 60 à 70 degrés de couverture de rotation de plus que les pinces Pro
  • Réalisez des travaux au-dessous du niveau du sol, des travaux verticaux ou dans des zones confinées, en toute facilité. Qu'il s'agisse de construction de hauts murs de pierres ou de chargement de camions à benne haute, il est des situations où le contrôle de la charge en hauteur est important.
  • Augmentez la productivité de votre machine, de l'excavation à la manutention de matériaux
Une plus grande polyvalence, plus de productivité

Une plus grande polyvalence, plus de productivité

  • Fonctionne avec un godet ou un râteau pour saisir, ramasser, trier et déplacer les matériaux
  • Maintenez fermement la prise sur la charge grâce à la largeur de la pince, qui s'accouple à la largeur du godet
  • Des matériaux sécurisés entre la pince et le godet ou râteau grâce à la courbure unique et la denture de la pince
  • Obtenez les pinces les plus appropriées à vos applications. Avec quatre configurations de dents, sélectionnez la meilleure option, pour une préhension complète ou le repli de la flèche lors du transport.
  • La gestion de plusieurs équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Il est recommandé de sélectionner des modèles de pinces compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat, ce qui permet un partage des pinces et autres d'équipements entre les machines de taille similaire.
Facile à manœuvrer

Facile à manœuvrer

  • Facilement contrôlées depuis la cabine, indépendamment du godet
  • Se replie contre la flèche de la machine, pour un stockage facilité pendant le déplacement ou autres applications.
  • La simplicité de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement général font des pinces un accessoire plus simple et au coût d'exploitation plus abordable que les grappins
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos pinces. Le suivi des ressources Cat est disponible sur votre équipement et tous les éléments de votre parc qui nécessitent un suivi.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Visualisez les pinces équipées du système de suivi des ressources dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les pinces équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte lorsqu'elles quittent les limites d'un site facile à définir.

Spécifications produit pour Pince Pro Plus 3 dents 882 mm (35 in) : 533-0888

Nombre de dents/pointes de fourche 3 3
Hauteur en position rangée 33.7 in 855 mm
Largeur hors tout 34.7 in 882 mm
Poids 2577 lb 1169 kg
Longueur 67.2 in 1707 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Pince Pro Plus 3 dents 882 mm (35 in) : 533-0888 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince Pro Plus

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Plus
Pince Pro Series à l'œuvre
Pince Pro Series à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Pince Pro Plus 3 dents 882 mm (35 in) : 533-0888

Afficher davantage d'offres