454 mm (18 in) 4 dents/2 griffes

454 mm (18 in) 4 dents/2 griffes Pinces à maillon rigide

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4/2
4/2
Largeur hors tout
17.9 in
454 mm
Longueur
40.9 in
1040 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Application

Application

Les pinces à biellette rigide Cat® sont conçues pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets volumineux aux formes irrégulières que l'on trouve dans les applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Biellette réglable

Biellette réglable

Biellette à trois positions qui permet l'utilisation de la pince dans un large éventail d'objets de tailles différentes.
Griffes durables

Griffes durables

Les griffes composées en acier T1 résistent à la torsion et à l'abrasion exercées par certains matériaux extrêmement durs, tels que la roche ou le béton.
Pince rétractable

Pince rétractable

La pince rétractable permet de charger le godet normalement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Conception à tubes transversaux

Conception à tubes transversaux

Préservant la rigidité tout en offrant une visibilité optimisée sur le godet lors du levage de charges irrégulières.
Espacement des griffes de la pince

Espacement des griffes de la pince

L'espacement optimisé des griffes et des dents du godet permet à la pince et au godet de s'engrener sans frottement. Des godets de différents largeurs peuvent être utilisés avec la même pince pour une flexibilité maximale.

Spécifications produit pour 454 mm (18 in) 4 dents/2 griffes

Nombre de dents/pointes de fourche 4/2 4/2
Largeur hors tout 17.9 in 454 mm
Longueur 40.9 in 1040 mm
Hauteur en position rangée 17 in 433 mm
Poids 330.7 lb 150 kg
Rotation 63 degrés 63 degrés
Espacement des griffes 15.5 in 394 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 454 mm (18 in) 4 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit