Pince à maillon rigide 3 dents 505 mm (20 in) : 589-8374

Pince à maillon rigide 3 dents 505 mm (20 in) : 589-8374 Pinces à maillon rigide

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
3
3
Hauteur en position rangée
19.5 in
494 mm
Largeur hors tout
20 in
505 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Augmentez la productivité de votre machine

Augmentez la productivité de votre machine

  • Deux positions de travail statiques à 90 ° et 105 °
  • La conception à portée courte maintient mieux les matériaux fins, offre une meilleure rétention des matériaux en vrac, et empêche l'accumulation des matériaux dans le cadre.
  • Compatibilité étendue entre les machines en raison d'une conception plus légère
  • Augmentez votre productivité de manière régulière là où un godet ou un râteau seul serait insuffisant
Une plus grande polyvalence, plus de productivité

Une plus grande polyvalence, plus de productivité

  • Fonctionne avec un godet ou un râteau pour saisir, ramasser, trier et déplacer les matériaux
  • Les pinces à maillon rigide sont universelles pour une large palette de tailles de godets, ce qui facilite leur association avec différents godets du parc
  • Obtenez les pinces les plus appropriées à vos applications. Avec trois configurations de dents, sélectionnez la meilleure option, entre un appareil de préhension large ou étroit, ou des temps de fermeture plus courts pour le repli de la flèche lors du transport.
  • La gestion de plusieurs équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Il est recommandé de sélectionner des modèles de pinces compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat, ce qui permet un partage des pinces et autres d'équipements entre les machines de taille similaire.
Facile à manœuvrer

Facile à manœuvrer

  • Le système d'alignement breveté permet à une seule personne de facilement installer ou stocker la pince
  • Se replie contre la flèche de la machine, pour un stockage facilité pendant le déplacement ou autres applications.
  • La simplicité de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement général font des pinces un accessoire plus simple et au coût d'exploitation plus abordable que les grappins
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos pinces. Le suivi des ressources Cat est disponible sur votre équipement et tous les éléments de votre parc qui nécessitent un suivi.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Visualisez les pinces équipées du système de suivi des ressources dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les pinces équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte lorsqu'elles quittent les limites d'un site facile à définir.

Spécifications produit pour Pince à maillon rigide 3 dents 505 mm (20 in) : 589-8374

Nombre de dents/pointes de fourche 3 3
Hauteur en position rangée 19.5 in 494 mm
Largeur hors tout 20 in 505 mm
Poids 597 lb 271 kg
Longueur 58.6 in 1,487 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince à maillon rigide 3 dents 505 mm (20 in) : 589-8374 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince à maillon rigide

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Pince à maillon rigide
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Découvrez les offres disponibles pour  Pince à maillon rigide 3 dents 505 mm (20 in) : 589-8374

Afficher davantage d'offres