Aperçu
Les pinces hydrauliques de la série Pro (modèles Pro et Pro Plus) offrent le meilleur contrôle de la charge.
Caractéristiques clés
Les pinces hydrauliques de la série Pro (modèles Pro et Pro Plus) offrent le meilleur contrôle de la charge.
Affichage de 1-6 sur 7
| Nombre de dents/pointes de fourche | 6/2 6/2 |
| Hauteur en position rangée | 33.8 in 858 mm |
| Largeur hors tout | 17.7 in 449 mm |
| Poids | 412.3 lb 187 kg |
| Longueur | 46.7 in 1185 mm |
| Rotation | 165 degrés 165 degrés |
| Espacement des griffes | 10 in 254 mm |
| Épaisseur de pointe | 0.8 in 20 mm |
| Pointes de fourche incluses | Oui Oui |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit