| Nombre de dents/pointes de fourche | 4 4 |
| Hauteur en position rangée | 38.8 in 985 mm |
| Largeur hors tout | 32.3 in 820 mm |
| Poids | 1979 lb 898 kg |
| Longueur | 68.9 in 1749 mm |
| Rotation | Associez la rotation du godet de 100 % Associez la rotation du godet de 100 % |
| Pointes de fourche incluses | Oui Oui |
| Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 24 à 26 tonnes Pelles hydrauliques 24 à 26 tonnes |
| Type d'interface | Accouplement par axes Accouplement par axes |
Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 78-2510
Demander un devis Acheter maintenantCaractéristiques clés
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 4
- 4
- Hauteur en position rangée
- 38.8 in
- 985 mm
- Largeur hors tout
- 32.3 in
- 820 mm
Aperçu
Les pinces Pro Plus Cat® sont le complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Chaque pince est conçue pour votre combinaison de pelle hydraulique et de godet afin que vous puissiez lever des charges plus importantes et plus volumineuses sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons construites de façon à manipuler davantage de matériaux difficiles pour répondre à vos besoins quotidiens.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Associez la rotation du godet de 100 % avec contrôle de charge au niveau de toutes les limites d'utilisation et de position
- Gardez le contrôle sur votre charge grâce à 60 à 70 degrés de couverture de rotation de plus que les pinces Pro
- Réalisez des travaux au-dessous du niveau du sol, des travaux verticaux ou des travaux dans des espaces confinés en toute facilité. Qu'il s'agisse de construction de hauts murs de pierres ou de chargement de camions à benne haute, il est des situations où le contrôle de la charge en hauteur est important.
- Augmentez la productivité de votre machine, de l'excavation à la manutention de matériaux
- Fonctionne avec un godet ou un râteau pour saisir, ramasser, trier et déplacer les matériaux
- Maintenez fermement la prise sur la charge grâce à la largeur de la pince, qui s'accouple à la largeur du godet
- Des matériaux sécurisés entre la pince et le godet ou le râteau grâce à la courbure unique de la pince et à la denture des dents
- Obtenez les pinces les plus appropriées à vos applications. Avec quatre configurations de pointes, sélectionnez la meilleure option, pour une préhension complète ou le repli de la flèche lors du transport.
- La gestion de plusieurs équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Il est recommandé de sélectionner des modèles de pinces compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat, ce qui permet un partage des pinces et autres d'équipements entre les machines de taille similaire.
- Se commande facilement depuis la cabine séparément du godet
- Se replie contre la flèche de la machine, pour un stockage facilité pendant le déplacement ou autres applications.
- La simplicité de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement général fait des pinces un accessoire plus simple et au coût d'exploitation plus abordable que les grappins
- Ne perdez plus de temps à chercher vos pinces. Le suivi des ressources Cat est disponible sur votre équipement et tous les éléments de votre parc qui nécessitent un suivi.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Visualisez les pinces équipées du système de suivi des ressources dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
- Sécurisez vos ressources. Les pinces équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte lorsqu'elles quittent les limites d'un site facile à définir.
Spécifications produit pour Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 78-2510
Découvrez comment Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 78-2510 se compare aux produits fréquemment comparés.
Pinces
Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 78-2510
Sélectionné
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 4
- 4
- Hauteur en position rangée
- 38.8 in
- 985 mm
- Largeur hors tout
- 32.3 in
- 820 mm
Pinces
Pince Pro 4 dents 775 mm (31 in) : 578-2526
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 4
- 4
- Hauteur en position rangée
- 32.8 in
- 832 mm
- Largeur hors tout
- 30.5 in
- 775 mm
Pinces
Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 559-5525
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 4
- 4
- Hauteur en position rangée
- 35.8 in
- 910 mm
- Largeur hors tout
- 32.3 in
- 820 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Découvrez les offres disponibles pour Pince Pro Plus 4 dents de 820 mm (32 in) : 78-2510
Afficher davantage d'offres