Type de griffe de pince A4 à 5 dents

Dents de pince Type de griffe de pince A4 à 5 dents

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
5 dents/2 griffes
5 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
34.8 in
883 mm

Spécifications produit pour Type de griffe de pince A4 à 5 dents

Nombre de dents/pointes de fourche 5 dents/2 griffes 5 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 34.8 in 883 mm
Hauteur hors tout 8.3 in 210 mm
Espacement des griffes 15.5 in 394 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 128.1 lb 58.1 kg
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince A4 A4

Découvrez comment Type de griffe de pince A4 à 5 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Type de griffe de pince A4 à 5 dents

Afficher davantage d'offres