Pince à maillon rigide 3 dents 446 mm (18 in) : 584-7229

Pinces à maillon rigide Pince à maillon rigide 3 dents 446 mm (18 in) : 584-7229

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
3
3
Hauteur en position rangée
22 in
559 mm
Largeur hors tout
17.6 in
446 mm

Aperçu

Les pinces à maillon rigide Cat® sont un complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Conçues pour des combinaisons spécifiques de pelles hydrauliques et de godets, elles vous permettent de charger plus de matériaux sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons conçues pour accroître les capacités de votre machine, afin qu'elles supportent les matériaux plus grands et plus volumineux.

Spécifications produit pour Pince à maillon rigide 3 dents 446 mm (18 in) : 584-7229

Nombre de dents/pointes de fourche 3 3
Hauteur en position rangée 22 in 559 mm
Largeur hors tout 17.6 in 446 mm
Poids 958 lb 435 kg
Longueur 75.5 in 1918 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Pince à maillon rigide 3 dents 446 mm (18 in) : 584-7229 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince à maillon rigide

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Pince à maillon rigide
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Pince à maillon rigide 3 dents 446 mm (18 in) : 584-7229

Afficher davantage d'offres