484 mm (19 in) 0 dent/0 griffe
NOUVEAU

Pinces utilitaires 484 mm (19 in) 0 dent/0 griffe

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Longueur
22.4 in
570 mm
Hauteur en position rangée
17 in
432 mm
Largeur hors tout
19.1 in
484 mm

Aperçu

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 484 mm (19 in) 0 dent/0 griffe

Longueur 22.4 in 570 mm
Hauteur en position rangée 17 in 432 mm
Largeur hors tout 19.1 in 484 mm
Poids 239.9 lb 108.8 kg
Rotation 103 degrés 103 degrés
Pointes de fourche incluses Non Non
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 440 Chargeuses-pelleteuses 440
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 484 mm (19 in) 0 dent/0 griffe se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  484 mm (19 in) 0 dent/0 griffe

Afficher davantage d'offres