| Nombre de dents/pointes de fourche | 5 dents/2 griffes 5 dents/2 griffes |
| Largeur | 14.3 in 363 mm |
| Longueur hors tout | 38.2 in 970 mm |
| Hauteur hors tout | 8.3 in 210 mm |
| Espacement des griffes | 12.3 in 313 mm |
| Épaisseur de pointe | 1 in 25 mm |
| Poids | 129.2 lb 58.59 kg |
| Catégorie de machine | Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 |
| Type de griffe de pince | C5 C5 |
Dents de pince Type de griffe de pince C5 à 5 dents
Demander un devis Acheter maintenantCaractéristiques clés
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 5 dents/2 griffes
- 5 dents/2 griffes
- Largeur
- 14.3 in
- 363 mm
- Longueur hors tout
- 38.2 in
- 970 mm
Spécifications produit pour Type de griffe de pince C5 à 5 dents
Découvrez comment Type de griffe de pince C5 à 5 dents se compare aux produits fréquemment comparés.
Pinces
Type de griffe de pince C5 à 5 dents
Sélectionné
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 5 dents/2 griffes
- 5 dents/2 griffes
- Largeur
- 14.3 in
- 363 mm
- Longueur hors tout
- 38.2 in
- 970 mm
Pinces
Type de griffe de pince C4 à 5 dents
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 5 dents/2 griffes
- 5 dents/2 griffes
- Largeur
- 14.3 in
- 363 mm
- Longueur hors tout
- 34.5 in
- 876 mm
Pinces
Type de griffe de pince B5 à 5 dents
- Nombre de dents/pointes de fourche
- 5 dents/2 griffes
- 5 dents/2 griffes
- Largeur
- 14.3 in
- 363 mm
- Longueur hors tout
- 38.6 in
- 981 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour Type de griffe de pince C5 à 5 dents
Afficher davantage d'offres