454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Pinces utilitaires 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Longueur
21.9 in
557 mm
Hauteur en position rangée
17 in
432 mm
Largeur hors tout
17.9 in
454 mm

Aperçu

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Longueur 21.9 in 557 mm
Hauteur en position rangée 17 in 432 mm
Largeur hors tout 17.9 in 454 mm
Poids 196.2 lb 89 kg
Rotation 103 degrés 103 degrés
Pointes de fourche incluses Non Non
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Afficher davantage d'offres