Pince utilitaire 2 dents 612 mm (24 in) : 450-7026

Pince utilitaire 2 dents 612 mm (24 in) : 450-7026 Pinces utilitaires

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
2
2
Hauteur en position rangée
19.6 in
497 mm
Largeur hors tout
24.1 in
612 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Usage utilitaire grâce à sa couverture de rotation de 50 %

Usage utilitaire grâce à sa couverture de rotation de 50 %

  • Couvre 50 % de la rotation du godet
  • Pour de plus grandes stabilité et capacité de charge, utilisez une pince utilitaire, plus légère de 43 % que les princes série Pro de certains modèles
  • Augmentez la visibilité sur les matériaux et le creusement de tranchées grâce à son profil plus étroit
  • Augmentez votre productivité de manière régulière là où un godet ou un râteau seul serait insuffisant
Une plus grande polyvalence, plus de productivité

Une plus grande polyvalence, plus de productivité

  • Fonctionne avec un godet ou un râteau pour saisir, ramasser, trier et déplacer les matériaux
  • Les pinces utilitaires sont universelles pour une large palette de tailles de godets, ce qui facilite leur association avec différents godets du parc
  • Des matériaux sécurisés entre la pince et le godet ou râteau grâce à la courbure unique et la denture de la pince
  • Obtenez les pinces les plus appropriées à vos applications. Avec deux configurations de dents, sélectionnez la meilleure option, pour une préhension complète ou le repli de la flèche lors du transport.
  • La gestion de plusieurs équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Il est recommandé de sélectionner des modèles de pinces compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat, ce qui permet un partage des pinces et autres d'équipements entre les machines de taille similaire.
Facile à manœuvrer

Facile à manœuvrer

  • Facilement contrôlées depuis la cabine, indépendamment du godet
  • Se replie contre la flèche de la machine, pour un stockage facilité pendant le déplacement ou autres applications.
  • La simplicité de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement général font des pinces un accessoire plus simple et au coût d'exploitation plus abordable que les grappins
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Ne perdez plus de temps à chercher vos pinces. Le suivi des ressources Cat est disponible sur votre équipement et tous les éléments de votre parc qui nécessitent un suivi.
Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Visualisez les pinces équipées du système de suivi des ressources dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
Sécurisez vos ressources. Les pinces équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte lorsqu'elles quittent les limites d'un site facile à définir.

Spécifications produit pour Pince utilitaire 2 dents 612 mm (24 in) : 450-7026

Nombre de dents/pointes de fourche 2 2
Hauteur en position rangée 19.6 in 497 mm
Largeur hors tout 24.1 in 612 mm
Poids 1075 lb 488 kg
Longueur 77.6 in 1970 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince utilitaire 2 dents 612 mm (24 in) : 450-7026 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince utilitaire

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire
Pince utilitaire à l'œuvre
Pince utilitaire à l'œuvre