Pince Pro Plus 4 dents 968 mm (38in) : 533-0917

Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro Plus 4 dents 968 mm (38in) : 533-0917

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4
4
Hauteur en position rangée
39.4 in
1001 mm
Largeur hors tout
38.1 in
968 mm

Aperçu

Les pinces Pro Plus Cat® sont le complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Chaque pince est conçue pour votre combinaison de pelle hydraulique et de godet afin que vous puissiez lever des charges plus importantes et plus volumineuses sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons construites de façon à manipuler davantage de matériaux difficiles pour répondre à vos besoins quotidiens.

Spécifications produit pour Pince Pro Plus 4 dents 968 mm (38in) : 533-0917

Nombre de dents/pointes de fourche 4 4
Hauteur en position rangée 39.4 in 1001 mm
Largeur hors tout 38.1 in 968 mm
Poids 3053 lb 1385 kg
Longueur 82.7 in 2100 mm
Rotation Associez la rotation du godet de 100 % Associez la rotation du godet de 100 %
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Pelles hydrauliques 45 à 52 tonnes Pelles hydrauliques 45 à 52 tonnes
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince Pro Plus 4 dents 968 mm (38in) : 533-0917 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince Pro Plus

Pince série Pro au travail

Pince série Pro au travail

Pro Plus

Pince Pro Plus
Pince série Pro au travail
Pince série Pro au travail
Pro Plus

Découvrez les offres disponibles pour  Pince Pro Plus 4 dents 968 mm (38in) : 533-0917

Afficher davantage d'offres