454 mm (18 in) 2 dents/2 griffes

Pinces à maillon rigide 454 mm (18 in) 2 dents/2 griffes

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
2/2
2/2
Largeur hors tout
17.9 in
454 mm
Longueur
34.4 in
873 mm

Aperçu

Les pinces à biellette rigide comportent un dispositif de raccordement rigide.

Spécifications produit pour 454 mm (18 in) 2 dents/2 griffes

Nombre de dents/pointes de fourche 2/2 2/2
Largeur hors tout 17.9 in 454 mm
Longueur 34.4 in 873 mm
Hauteur en position rangée 17 in 433 mm
Poids 330.7 lb 150 kg
Rotation 63 degrés 63 degrés
Espacement des griffes 15.5 in 394 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 454 mm (18 in) 2 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  454 mm (18 in) 2 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres