Aperçu
Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.
Caractéristiques clés
| Nombre de dents/pointes de fourche | 4 dents/2 griffes 4 dents/2 griffes |
| Largeur | 14.3 in 363 mm |
| Longueur hors tout | 31.5 in 799 mm |
| Hauteur hors tout | 8.3 in 210 mm |
| Espacement des griffes | 12.3 in 313 mm |
| Épaisseur de pointe | 1 in 25 mm |
| Poids | 110.9 lb 50.32 kg |
| Catégorie de machine | Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 |
| Type de griffe de pince | C3 C3 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres