Type de griffe de pince A2 à 3 dents

Type de griffe de pince A2 à 3 dents Dents de pince

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
3 dents/2 griffes
3 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
28 in
711 mm

Spécifications produit pour Type de griffe de pince A2 à 3 dents

Nombre de dents/pointes de fourche 3 dents/2 griffes 3 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 28 in 711 mm
Hauteur hors tout 7.9 in 200 mm
Espacement des griffes 15.5 in 394 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 103.9 lb 47.14 kg
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince A2 A2

Découvrez comment Type de griffe de pince A2 à 3 dents se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Type de griffe de pince A2 à 3 dents

Afficher davantage d'offres